Belgique - Français

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Description du produit

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII

Code de commande: 913700652666
Code de commande complet: 872790086250800

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Courant de fuite (max.)
    0,5 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,37 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    31 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    8

Téléchargements

Family

Product