Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Description du produit

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Code de commande: 913700652566
Code de commande complet: 872790086249200

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • Courant de fuite (max.)
    0,5 mA
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,35 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    31 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    12

Téléchargements