Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Caractéristiques
- Tension d'entrée 220 à 240 V
- Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
- Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz
- Courant de fuite (max.) 0,5 mA
- largeur d'impulsion du courant d'appel 0,35 ms
- Pic de courant d'appel (max.) 31 A
- Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) 12