Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz
Caractéristiques
- Tension d'entrée 220 à 240 V
- Fréquence linéaire 50 to 60 Hz
- Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz
- largeur d'impulsion du courant d'appel 0,30 ms
- Facteur de puissance (fraction) 0.99
- Pic de courant d'appel (max.) 24 A
- Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) 20