Belgique - Français

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Description du produit

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Code de commande: 913713028266
Code de commande complet: 872790086348200

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,25 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    24 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    28