Belgique - Français

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Description du produit

Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Code de commande: 913713028166
Code de commande complet: 872790086347500

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,25 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    31 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    12