Belgique - Français

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Description du produit

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Code de commande: 913713031966
Code de commande complet: 872790091172500

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,35 ms
  • Facteur de puissance (fraction)
    0.99
  • Pic de courant d'appel (max.)
    28 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    12