Belgique - Français

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Description du produit

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Code de commande: 913713031566
Code de commande complet: 872790091164000

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,25 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    18 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713031566 fr_BE pdf 409.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Fiche technique additionnelle
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Fiche technique additionnelle
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Visuels

Product-Photographs-913713031566_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-913713031566_EU
Ressources multiples