Belgique - Français

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Description du produit

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Code de commande: 913700630866
Code de commande complet: 871150091399930

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    220 à 240 V
  • Fréquence linéaire
    50 to 60 Hz
  • Fréquence d'entrée
    50 à 60 Hz
  • largeur d'impulsion du courant d'appel
    0,35 ms
  • Pic de courant d'appel (max.)
    31 A
  • Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
    12