Philips HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

Solution à haute efficacité énergétique

Produits

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
8711500913975
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
8711500913999

Informations sur la famille de produits

Description

Le ballast HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c est un ballast électronique haute fréquence compact et durable destiné à de nombreuses applications CFL-ni. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer EII se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2).

Avantages

  • Conception robuste conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et garantissant une bonne efficacité énergétique

  • Redémarrage automatique (après creux de tension ou changement de lampe) pour un fonctionnement continu et un remplacement aisé des lampes

Caractéristiques

  • Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe

  • Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,5 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe

Applications

  • Idéal pour les applications d'éclairage intérieur commerciales pour lesquelles la puissance par mètre carré ou les frais de fonctionnement doivent être réduits
  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
  • Principalement pour les applications d'intérieur telles que les spots, les plafonniers et les luminaires encastrés utilisés couramment dans les magasins, les immeubles de bureaux, les supermarchés, les hôtels et les commerces de proximité
  • Sites industriels présentant des durées de fonctionnement importantes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L fr_BE pdf 543.8 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L
Ressources multiples - Visuals