Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003807402
Code de commande complet: 872016931671300