Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, CRI 80, 60000 h, 141.00 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002021702
Code de commande complet: 871869964691200

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements