Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002021602
Code de commande complet: 871869964689900

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002021602 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 244.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002021602 fr_BE pdf 815.6 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002021602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002021602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8 ies 76.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB