Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Verre, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002021302
Code de commande complet: 871869964683700

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002021302 fr_BE pdf 817.3 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002021302_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929002021302_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB