Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003795602
Code de commande complet: 872016930684400

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 201.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003795602 fr_BE pdf 827.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 902.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003795602_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003795602_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB