Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003734402
Code de commande complet: 872016927531700

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    60.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 171.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003734402 fr_BE pdf 821.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003734402_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003734402_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB