Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G5
- Durée de vie nominale 60.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 200.000
- Type de lampe LEDtube
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans