Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 h, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 929004260202
Code de commande complet: 872110304415000

Caractéristiques

Culot
G13 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 5.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004260202 fr_BE pdf 653.1 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929004260202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB