Belgique - Français

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 929004242202
Code de commande complet: 872016938801700

Caractéristiques

Culot
G13 Rotatable end-cap
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB txt 5.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004242202 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004242202 fr_BE pdf 648.5 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929004242202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004242202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB ldt 34.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB