Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003774502
Code de commande complet: 872016929548300

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit