Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7.1 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 50000 h, 140 lm/W, EEL E, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929003774102
Code de commande complet: 872016929540700

Caractéristiques

  • Culot
    G5
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit