Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003746302
Code de commande complet: 872016927862200