Philips CorePro LEDtube EM/Mains

La solution LED économique

Produits

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
8719514475588
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8
8719514469587
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8
8719514475601
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
8719514469600
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
8719514421035
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8
8719514421059
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
8719514448070
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8
8719514448094

Informations sur la famille de produits

Description

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube EM/Mains fr_BE pdf 440.4 kB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LEDtube EM/Mains
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 1.8 MB