Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Description du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929001875132
Code de commande complet: 871951446960000

Caractéristiques

  • Culot
    G13
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LEDtube
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit