Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003485802
Code de commande complet: 871951444306800

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003485802 pdf 67.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 172.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003485802 fr_BE pdf 727.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003485802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003485802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D IES 7.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB