Philips Spot MASTER VALUE LED PAR

La solution idéale pour l’éclairage par spots

Produits

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
8719514443303
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
8719514443204
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
8719514443228
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
8719514443242
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
8719514443044
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
8719514443068
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
8719514443082
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
8719514443105

Informations sur la famille de produits

Description

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d’énergie par rapport aux spots LED normaux.

Avantages

  • Jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes halogènes

  • Des coûts de maintenance réduits

Caractéristiques

  • Gamme gradable

  • Lumière sans UV- ni infrarouge pour réduire la chaleur et mieux protéger les objets sensibles à la chaleur

Applications

  • Hôtellerie : chambres d'hôtel, couloirs, hall d'accueil, réception, restaurants, bars, cafés
  • Habitat : salle de séjour, chambres, hall d'entrée
  • Commerces : halls d'exposition, vitrines, boutiques, vestiaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot MASTER VALUE LED PAR fr_BE pdf 362.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Spot MASTER VALUE LED PAR
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Spot MASTER VALUE LED PAR
Ressources multiples - Software Plugins