Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 4000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004256002
Code de commande complet: 872110303823400

Caractéristiques

  • Culot
    GU10
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004256002 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 261.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004256002 fr_BE pdf 698.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929004256002_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929004256002_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB