Philips Spot LED MASTER VALUE MV

La solution LED professionnelle gradable de référence

Produits

MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D
8718696707838

Informations sur la famille de produits

Description

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Avantages

  • - Retour sur investissement en 1 an sur la base d’un éclairage 24h/24

  • - Faible dégagement de chaleur

Caractéristiques

  • Compatible avec de nombreux variateurs

  • Durée de vie de 25 000 à 45 000 heures

Applications

  • - Eclairage général et d’accentuation dans les hôtels, restaurants,
  • commerces, bureaux

Avertissement et sécurité

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot LED MASTER VALUE MV fr_BE pdf 393.3 kB

Visuels

Family-Photographs-Spot LED MASTER VALUE MV
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 22.6 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Spot LED MASTER VALUE MV
Ressources multiples - Software Plugins