Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Verre
MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot GU10
- Durée de vie nominale 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 25.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans