Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Verre
MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- GU10
- Durée de vie nominale
- 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 50.000
- Type de lampe
- LEDspot
- Référence de mesure de flux
- Narrow Cone
- Garantie
- 5 ans