Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929002493702
Code de commande complet: 871951430742100

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002493702 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002493702 fr_BE pdf 295.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929002493702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D IES 5.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB