Belgique - Français

Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929002493502
Code de commande complet: 871951430738400

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit