Belgique - Français

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Code de commande: 929002491902
Code de commande complet: 871951430746900

Caractéristiques

  • Culot
    GU5.3
  • Durée de vie nominale
    40.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LEDspot
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements