Philips CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LEDspot, R50, 60 W, E14, 2700 K, 320 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 74.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E14
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 2 ans