Belgique - Français

Philips CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R50, 40 W, E14, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696811757
Code de commande complet: 871869681175700

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001891102 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 360.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001891102 fr_BE pdf 272.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001891102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001891102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D ies 18.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB