Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G23
- Durée de vie nominale 30.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans