Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Description du produit

CorePro, LED, PL-S, EM/Secteur, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G23, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003756702
Code de commande complet: 872016928656600

Caractéristiques

  • Culot
    G23
  • Durée de vie nominale
    30.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 272.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-929003756702_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003756702_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB