Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, Secteur, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, Secteur, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169287204
Code de commande complet: 872016928720400

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003758402 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 270.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003758402 fr_BE pdf 644.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-929003758402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003758402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED Urban PLL Mains 18W 830 ies 12.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929003758502-EPD pdf 665.1 kB