Philips CorePro, LED, PL-L, Secteur, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 830
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-L, Secteur, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1520 lm, CRI 80, 30000 h, 116 lm/W, EEL E, 2G11, Plastique, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- 2G11
- Durée de vie nominale
- 30.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LED
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans