Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, Secteur, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, Secteur, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169157118
Code de commande complet: 872016915711800

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003592802 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 251.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003592802 fr_BE pdf 651.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-929003592802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003592802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB