Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-C, HF/Secteur, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastique, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- G24Q-3 Rotatable end-cap
- Durée de vie nominale
- 30.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LED
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans