Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Secteur, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1

Description du produit

CorePro, LED, PL-C, HF/Secteur, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastique, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003757702
Code de commande complet: 872016929043300

Caractéristiques

  • Culot
    G24Q-1 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    30.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans