Belgique - Français

Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Code de commande: 929003677502
Code de commande complet: 872016924037700

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 135.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003677502 fr_BE pdf 823.9 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 563.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003677502_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-929003677502_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB