Philips MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace

La première alternative SON-T avec une classe d'efficacité énergétique A

Produits

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27
8720169374195
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27
8720169374218
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
8720169374232
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
8720169374256
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40
8720169240377
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
8720169240391

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient constituent une solution LED simple d'une efficacité maximale pour remplacer les lampes à décharge conventionnelles. Grâce à leur adaptation et à leur distribution lumineuse quasiment identiques, les lampes MASTER - LED HID SON-T UE peuvent être utilisées sans problème dans les systèmes SON et SON-T existants. Les lampes MASTER - LED HID SON-T UE offrent la meilleure efficacité énergétique avec jusqu'à 210lm/W et une classe d'efficacité énergétique A (en blanc neutre). Grâce à leur longue durée de vie de 50 000 heures, les coûts de maintenance sont considérablement réduits. Les économies d'énergie élevées et les faibles coûts d'entretien permettent donc d'amortir l'investissement en très peu de temps.

Avantages

  • La première lampe de remplacement SON-T à LED au monde avec jusqu'à 210lm/W et une classe d'efficacité énergétique A - donc jusqu'à 20% plus efficace que les lampes de remplacement SON-T à LED existantes

  • Amortissement rapide grâce à une efficacité élevée - plus de 60% d'économies d'énergie par rapport aux lampes SON-T / NAV-T traditionnelles

Caractéristiques

  • Utilisation directe sur une tension secteur de 230 V

  • Pour des éclairages élevés jusqu'à 9000 lumens

Applications

  • Zone urbaine; route, rue, parc

Avertissement et sécurité

  • L'installation doit toujours être effectuée par un électricien ou un installateur qualifié. Consultez le guide d'installation pour obtenir les instructions.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace fr_BE pdf 315.8 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace
Ressources multiples - Visuals
Image de l’emballage
Packaging Image tif 12.2 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficace
Ressources multiples - Software Plugins