Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Code de commande: 8720169374256
Code de commande complet: 872016937425600
Caractéristiques
Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans
Code couleur
740 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)
300 degré(s)
Flux lumineux
6.000 lm
Désignation de la couleur
Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)
4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)
210 lm/W
Cohérence des couleurs
<6
Indice de rendu de couleur (IRC)
70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)
70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471
RG1
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
Consommation électrique
28,5 W
Courant lampe (nom.)
130 mA
Heure de démarrage (nom.)
0,5 s
Temps de chauffe à 60 %
0.5 s
Facteur de puissance (fraction)
0.9
Tension (nom.)
220-240 V
Courant d'appel sur secteur
22.1
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur
12
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM sans condensateur de compensation.
-
Nb lampe maxi sur MCB B type 10A – Ballast EM avec condensateur de compensation.
-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur
20
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM sans condensateur de compensation.
-
Nb lampe maxi sur MCB B type 16A – Ballast EM avec condensateur de compensation.
-
Équivalent en puissance (LED HID uniquement)
SON-T 70W
Compatibilité des ballasts
Alimentation principale uniquement
Température maximale du produit (nom.)
48,21 °C
Variation de l'intensité lumineuse
Non
Finition ampoule
Transparent
Matériaux des lampes
Verre
Forme de la lampe
Tubulaire
Poids net (pièce)
0,122 kg
Classe d’efficacité énergétique
A
Produit à faible consommation
Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h
29 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL
2096238
Marquage CE
Oui
Conforme à RoHS
Oui
Valeur de scintillement (PstLM)
1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)
2
Gamme de températures ambiantes
-30 à +45 °C
Technologie sans fil
Non applicable
Nom du produit de la commande
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
Nom de produit complet
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27
Code EOC
872016937425600
Code de commande
8720169374256
Code 12NC
929003677432
Code de commande local
8720169374256
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8720169374256
Conditionnement par carton
6
Codes EAN/UPC - Boîte
8720169374263
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27