Belgique - Français

Philips MASTER, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G

Description du produit

MASTER, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929003530802
Code de commande complet: 871951445195700

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED HPL
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit