Belgique - Français

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Description du produit

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929002350902
Code de commande complet: 871869975371900

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED Highbay
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit