Belgique - Français

Philips LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Code de commande: 8721103129383
Code de commande complet: 872110312938300

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED SON-T
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.4 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004341402 pdf 68.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 337.0 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004341402 fr_BE pdf 296.4 kB

Brochures

Notice de montage
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929004341402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004341402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 4.3 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV ldt 4.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB