Belgique - Français

Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 929003775702
Code de commande complet: 872016929745600