Belgique - Français

Philips LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Alimentation principale uniquement, 45 W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Code de commande: 929003775602
Code de commande complet: 872016929743200

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    25.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements